{"product":{"productId":"agid.4726","price":542.92,"name":"PROWADNICA TELESKOPOWA RO.28 290X28X13,STAL LOZYSKOWA, S=148"},"currency":"PLN"}
Prowadnica Teleskopowa
stal łożyskowa
- Mechanizm wysuwania częściowego złożony z nieruchomej szyny prowadzącej oraz ruchomego krążka
- Skoki do 323 mm
- Obciążenia do 7411 N
- Prosta i kompaktowa konstrukcja
- Bieżnie i kulki hartowane
Jednostka sprzedaży
542,92 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Prowadnica Teleskopowa
Rozmiar
28
Materiał
korpusu
stal łożyskowa
B=Szerokość
28
H=Wysokość
13
L=Długość
290
B1
15
C0Y
N
1934
C0Z
N
1345
D
M5
D1
M5
H1
12,25
H2
7,5
L
maks.
1170
Liczba
otworów
4
Mx
Nm
39,6
My
Nm
132
Mz
Nm
188
R
1
Skok
S
148
UNSPSC Code
31161522
Opis
Materiał
Szyna i krążnik ze stali łożyskowej.
Kulki ze stali łożyskowej.
Kulki ze stali łożyskowej.
Wersja
Szyna i krążnik ocynkowane.
Bieżnie łożyska utwardzane indukcyjnie.
Kulki hartowane.
Bieżnie łożyska utwardzane indukcyjnie.
Kulki hartowane.
Wskazówka do zamówienia
Sprzedaż oddzielnie.
Wskazówka
Mechanizm wysuwania częściowego złożony z nieruchomej szyny prowadzącej oraz ruchomego krążnika. Krążnik może jednostronnie wysunąć szynę na nieco więcej niż połowa długości (skok S). Usunięcie śruby ustalającej sprawia, że wysunięcie częściowe ze skokiem S jest możliwe z obu stron. Skok łączny wynosi wówczas 2S (skok).
Ta kompaktowa i prosta konstrukcja umożliwia bardzo duże nośności.
Maksymalna prędkość posuwu wynosi 0,8 m/s.
Temperatura użytkowania -30°C do +170°C.
Ta kompaktowa i prosta konstrukcja umożliwia bardzo duże nośności.
Maksymalna prędkość posuwu wynosi 0,8 m/s.
Temperatura użytkowania -30°C do +170°C.
Na zapytanie
Inne długości (siatka 80 mm).
Wielkość 28 do maks. 1170 mm.
Wielkość 35 do maks. 1490 mm.
Wielkość 43 do maks. 1970 mm.
Wielkość 28 do maks. 1170 mm.
Wielkość 35 do maks. 1490 mm.
Wielkość 43 do maks. 1970 mm.
Wskazówka dotycząca planu
1) dla śrub z łbem stożkowym płaskim DIN EN ISO 10642
2) śruba ustalająca
2) śruba ustalająca
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.