- Do szybkiej realizacji osi x-y
- Możliwość łączenia z różnymi elementami
Opis
Materiał
Stop aluminium.
Wersja
anodowany.
Wskazówka
Płytka montażowa służy do pionowego montażu stołów pozycjonujących krótkich lub długich z napędem elektrycznym. Z rowkami do bezpośredniego mocowania indukcyjnych łączników zbliżeniowych (20905-005). Łączniki zbliżeniowe można wyregulować po zamontowaniu jednostki pozycjonującej. Otwory gwintowane M4służą do mocowania uchwytu czujnika 21093.
Możliwość połączenia ze wszystkimi elementami o tej samej wielkości.
Możliwość połączenia ze wszystkimi elementami o tej samej wielkości.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.