{"product":{"productId":"agid.16903","price":2797.91,"name":"STOL POZYCJONUJACY WERSJA DLUGA RO.8,FORMA:A BEZ SILNIKA, NAPĘD DÓŁ"},"currency":"PLN"}
Stół Pozycjonujący
wersja długa
- Do przestawiania i pozycjonowania silnikowego
- Możliwa praca bez smarowania
- Napęd silnikowy, do wyboru ze zintegrowanym sterowaniem lub bez
- Bardzo wysoka dokładność pozycjonowania
- Dostępne darmowe oprogramowanie programistyczne
Jednostka sprzedaży
2 797,91 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Stół Pozycjonujący
Forma
A
Rozmiar
8
Wersja 1
wersja długa
B
46
B1
36
B2
21
D2
8x2
D3
8
D4
4
D5
M4
F1
N
60
F2
N
80
F3
N
60
H
28
H1
20
H3
23
H4
14
H5
6
H6
24
L1
134
L2
46
L3
36
L4
26
L5
8,5
L6
20
L7
12
L8
6
Mx
Nm
0,7
My
Nm
0,7
Mz
Nm
2
RoHS
true
Skok
S
50
Typ formy
bez silnika
UNSPSC Code
31171519
Opis
Materiał
Kozioł łożyskowy i support ze stopu aluminium.
Kolumny prowadzące i wrzeciono gwintowane ze stali nierdzewnej.
Łożysko ślizgowe do kolumn prowadzących i nakrętka wrzeciona ze specjalnego tworzywa wysokojakościowego.
Pasek zębaty z neoprenu, profil 3M.
Kolumny prowadzące i wrzeciono gwintowane ze stali nierdzewnej.
Łożysko ślizgowe do kolumn prowadzących i nakrętka wrzeciona ze specjalnego tworzywa wysokojakościowego.
Pasek zębaty z neoprenu, profil 3M.
Wersja
Stop aluminium anodowany.
Stal szlachetna hartowana i szlifowana.
Wrzeciono gwintowane z ułożyskowaniem kulkowym.
Stal szlachetna hartowana i szlifowana.
Wrzeciono gwintowane z ułożyskowaniem kulkowym.
Wskazówka do zamówienia
The unit is supplied with the position of the drive unit, cable outlet or control unit as shown in the drawing.
Wskazówka
Stoły pozycjonujące do pozycjonowania silnikowego. Tuleje ślizgowe i nakrętki wrzeciona mogą pracować bez smarowania, zaleca się jednak użycie smaru do łożysk z tworzyw sztucznych. Odpowiednie oprogramowanie i kabel do podłączenia silnika krokowego ze sterownikiem pozycji należą do oferowanego przez nas wyposażenia dodatkowego (85000-15).
Silnik krokowy o rozdzielczości 200 kroków na obrót umożliwia dokładność pozycjonowania 0,005 mm, wychodząc z jednego kierunku. Absolutna dokładność pozycjonowania z jednego kierunku wynosi 0,01 mm. System może być użytkowany ze 100% czasem pracy.
Możliwość połączenia ze wszystkimi elementami o tej samej wielkości.
Silnik krokowy o rozdzielczości 200 kroków na obrót umożliwia dokładność pozycjonowania 0,005 mm, wychodząc z jednego kierunku. Absolutna dokładność pozycjonowania z jednego kierunku wynosi 0,01 mm. System może być użytkowany ze 100% czasem pracy.
Możliwość połączenia ze wszystkimi elementami o tej samej wielkości.
Dane techniczne
skok wrzeciona gwintowanego: 2 mm
luz osiowy wrzeciona gwintowanego: <0,04 mm
luz promieniowy prowadnic: <0,02 mm
maks. wejściowa prędkość obrotowa: 600 obr./min
maks. prędkość posuwu: 20 mm/s
maks. czas pracy: 100%
temperatura użytkowania: +10°C do +50°C
luz osiowy wrzeciona gwintowanego: <0,04 mm
luz promieniowy prowadnic: <0,02 mm
maks. wejściowa prędkość obrotowa: 600 obr./min
maks. prędkość posuwu: 20 mm/s
maks. czas pracy: 100%
temperatura użytkowania: +10°C do +50°C
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.