PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Korpus aluminiowy.
Powłoka kabla z PUR.
Wersja
Kompaktowa konstrukcja czujnika i wtyczki.
Łącznik wtykowy M8, 6-pinowy, 1× trzpień (E15).
6-żyłowy kabel przyłączeniowy ø 5,2 mm.
Promień zgięcia kabla >= 52 mm (dynamiczny).
Wskazówka
Pracuje z taśmami magnetycznymi 21725. Odległość odczytu między czujnikiem a taśmą musi wynosić od 0,1 do 2 mm. Zasilanie napięciem roboczym i prąd pobierany przez czujnik odbywają się przez układ elektroniczny.
Dokładność systemu, powtarzalność i prędkość posuwu zależą od układu elektronicznego.
Przyłącze wtykowe do wskaźnika położenia 21924.
Dane techniczne
- klasa ochrony IP 67; EN 60529 (głowica czujnika)
- odporność na wstrząsy 2000 m/s², 11 ms; EN 60068-2-27
- odporność na drgania 200 m/s², 50 Hz…2 kHz; EN 60068-2-6
Zakres temperatury
- Temperatura otoczenia 0…60°C
- Temperatura przechowywania -10…70°C
Montaż
Montaż należy przeprowadzić zgodnie z dołączoną informacją dla użytkownika.
A) odległość odczytu czujnik/ taśma ≤ 2 mm
B) przesunięcie boczne ± 2 mm
C) błąd prostoliniowości ± 3°
D) pochylenie podłużne ± 1°
E) pochylenie boczne ± 3°
Pamiętaj
Względna wilgotność powietrza 100%. Obroszenie jest dozwolone (głowica czujnika).
Wskazówka dotycząca planu
1) sinus przed cosinusem
2) aktywna powierzchnia pomiarowa
3) taśma magnetyczna
Accessory
Wskaźnik położenia 21924.
Taśmy montażowe 21725.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili