- Bezpośredni odczyt ustawionych wartości pomiarowych
- Dowolnie programowane wartości wskazań i liczba miejsc po przecinku
- Tryb liniowy lub kątowy
- Wyświetlacz LCD z 5 pozycjami
- Prosta wymiana baterii
Opis
Materiał
Korpus z tworzywa sztucznego.
Wał pusty, stalowy.
Okienko wyświetlacza LCD.
Wkręt bez łba stalowy.
Wał pusty, stalowy.
Okienko wyświetlacza LCD.
Wkręt bez łba stalowy.
Wersja
Tuleja oksydowana.
Wkręt bez łba, czarny.
Wkręt bez łba, czarny.
Wskazówka
Elektroniczne wskaźniki położenia oferują szersze zastosowanie niż wskażniki mechaniczne, ponieważ przedstawiają one również wartości kątów, natomiast wyniki wyświetlane są z dokładnością do dziesiętnych części milimetra.
* dowolne programowanie parametrów przy pomocy oprogramowania 21922-09.
* dowolne programowanie parametrów przy pomocy oprogramowania 21922-09.
Dane techniczne
– Wyświetlacz LCD 5-pozycyjny
– Wysokość cyfr ~ 8 mm
– Zakres wskazań od -19999 do 99999
– Tuleja Ø 14 H7 mm
– Temperatura robocza -10°C do +60°C
– Temperatura przechowywania -30°C do +80°C
– Maks. prędkość obrotowa 600 obr./min
– Bateria litowa guzikowa 3 V, typ CR2032. o żywotności około 2 lat
– Odporność na wibracje wg DIN IEC 68-2-6 10 g/(5 – 150 Hz), 20 g/(100 – 2000 Hz)
– Odporność na wstrząsy wg DIN IEC 68-2-27 30 g/15 ms
– EMC DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– Stopień ochrony IP 51
– Wysokość cyfr ~ 8 mm
– Zakres wskazań od -19999 do 99999
– Tuleja Ø 14 H7 mm
– Temperatura robocza -10°C do +60°C
– Temperatura przechowywania -30°C do +80°C
– Maks. prędkość obrotowa 600 obr./min
– Bateria litowa guzikowa 3 V, typ CR2032. o żywotności około 2 lat
– Odporność na wibracje wg DIN IEC 68-2-6 10 g/(5 – 150 Hz), 20 g/(100 – 2000 Hz)
– Odporność na wstrząsy wg DIN IEC 68-2-27 30 g/15 ms
– EMC DIN EN 61000-4-2; DIN EN 61000-4-4
– Stopień ochrony IP 51
Cechy
– wartości wskazania i miejsca po przecinku można dowolnie programować
– tryb liniowy lub kątowy
– przycisk funkcyjny do położenia zerowego
– przycisk funkcyjny do przełączania pomiędzy wymiarem bezwzględnym a łańcuchowym
– programowanie wartości offset bezpośrednio na urządzeniu
– prosta wymiana baterii
– tryb liniowy lub kątowy
– przycisk funkcyjny do położenia zerowego
– przycisk funkcyjny do przełączania pomiędzy wymiarem bezwzględnym a łańcuchowym
– programowanie wartości offset bezpośrednio na urządzeniu
– prosta wymiana baterii
Accessory
– tulejki redukcyjne 21940
– oprogramowanie 21922-09
– oprogramowanie 21922-09
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.