Materiał
Obudowa ze stali nierdzewnej 1.4308 od rozmiaru 5 ze stali 1.4301, ramię mocujące ze stali nierdzewnej 1.4301.
Element sprężysty z gumy naturalnej.
Śruba ze stali nierdzewnej A2.
Wersja
Obudowa i ramię dźwigni niepowlekane.
Śruba ISO 4017, klasa wytrzymałości 70, niepowlekana.
Śruba ISO 4017, klasa wytrzymałości 70, niepowlekana.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Obudowa ze stali nierdzewnej 1.4308 od rozmiaru 5 ze stali 1.4301, ramię mocujące ze stali nierdzewnej 1.4301.
Element sprężysty z gumy naturalnej.
Śruba ze stali nierdzewnej A2.
Wersja
Obudowa i ramię dźwigni niepowlekane.
Śruba ISO 4017, klasa wytrzymałości 70, niepowlekana.
Śruba ISO 4017, klasa wytrzymałości 70, niepowlekana.
Wskazówka
Element mocujący z wbudowanym elementem sprężystym z bardzo elastycznej gumy naturalnej niezmieniającej kształtu.
Element mocujący wraz ze ślizgaczem łańcucha, zespołem kół łańcuchowych lub rolką naprężającą tworzy gotowy do montażu zespół mocujący, odpowiedni do napinania napędów łańcuchowych i pasowych. Nadaje się do obu kierunków mocowania. Elementy mocujące nie wymagają konserwacji i są odporne na przerwanie.
Za pośrednictwem otworu element mocujący jest przymocowywany do elementu konstrukcyjnego maszyny. W razie potrzeby użyć nacięcia pozycjonującego „P”, aby włożyć mocny kołek do podparcia momentu obrotowego.
Element mocujący wraz ze ślizgaczem łańcucha, zespołem kół łańcuchowych lub rolką naprężającą tworzy gotowy do montażu zespół mocujący, odpowiedni do napinania napędów łańcuchowych i pasowych. Nadaje się do obu kierunków mocowania. Elementy mocujące nie wymagają konserwacji i są odporne na przerwanie.
Za pośrednictwem otworu element mocujący jest przymocowywany do elementu konstrukcyjnego maszyny. W razie potrzeby użyć nacięcia pozycjonującego „P”, aby włożyć mocny kołek do podparcia momentu obrotowego.
Zakres temperatury
-55°C do +85°C.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.