PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Koło łańcuchowe ze stali C45.
Łożysko kulkowe ze stali łożyskowej.
Wskazówka
Gotowe do montażu koła łańcuchowe napinające z łożyskiem kulkowym. Do łańcuchów rolkowych wg DIN ISO 606. Łożyska kulkowe są uszczelnione obustronnie, smarowane dożywotnio i w związku z tym nie wymagają konserwacji.
Zakres temperatury
-20°C do +120°C.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili