Nazwa
Kolko Zebate
Wersja 1
2-gniazdowy
Wersja 2
nawiercony
Norma DIN ISO
606
Materiał korpusu
stal
Powierzchnia korpusu
z połyskiem
D1=Średnica koła podziałowego
30,91
N=Liczba zębów
12
B1
2,7
B2
8,3
C
0,8
D
33,7
D2
21
D3 maks.
8
L
18
Nr ISO
05B-2
Nr ISO
05B-2
Podział, mm
8,0X3,0
R
8

Opis

Materiał
Stal C45.
Wersja
niepowlekane, nie hartowane.
Wskazówka
Koła łańcuchowe z jednostronną piastą do łańcuchów rolkowych wg DIN ISO 606.
Koła łańcuchowe posiadają otwór centrujący lub są wstępnie nawiercone (mogą występować różnice uwarunkowane produkcyjnie). Z tego powodu dostarczany jest maksymalny wymiar otworu z kołami łańcuchowymi podany w tabeli jako wymiar D3 maks. Ten otwór wstępny/otwór centrujący można na miejscu zaopatrzyć w otwór pasowany, otwór pasowany z rowkiem lub otwór gwintowany. Alternatywnie można również zastosować na miejscu tuleje, aby zmniejszyć średnicę.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili