- Pasują do łańcuchów rolkowych pojedynczych DIN ISO 606
Opis
Materiał
Stal nierdzewna 1.4301.
Wskazówka
Ogniwa łączące do łańcuchów rolkowych pojedynczych wg DIN ISO 606.
W przypadku formy E sprężyna zamykająca po zamontowaniu musi być zwrócona zamkniętym końcem w kierunku przesuwu.
W przypadku nieparzystej liczby ogniw zakrzywione ogniwa są konieczne do złączenia łańcucha. W przypadku zastosowania zakrzywionych ogniw moc i siła rozrywająca zmniejszają się o 20%.
W przypadku formy E sprężyna zamykająca po zamontowaniu musi być zwrócona zamkniętym końcem w kierunku przesuwu.
W przypadku nieparzystej liczby ogniw zakrzywione ogniwa są konieczne do złączenia łańcucha. W przypadku zastosowania zakrzywionych ogniw moc i siła rozrywająca zmniejszają się o 20%.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.