{"product":{"productId":"agid.17665","price":13.46,"name":"POLACZENIE 1-GNIAZDOWY, FORMA:E OGNIWOWTYKANE Z ZAMKNIECIE, STAL, ISO=16B-1"},"currency":"PLN"}
Polaczenie
1-gniazdowy
stal
- Pasują do łańcuchów rolkowych pojedynczych DIN ISO 606
Jednostka sprzedaży
13,46 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Polaczenie
Forma
E
Wersja 1
1-gniazdowy
DIN ISO
DIN ISO 606
Materiał
korpusu
stal
Nr ISO
16 B-1
P
25,4
Pasuje do
łańcucha
1 x 17,02 mm
RoHS
true
Typ formy
ogniwo wtykane z zapięciem zawleczkowym
UNSPSC Code
31161611
Opis
Materiał
Stal.
Wskazówka
Ogniwa łączące do łańcuchów rolkowych pojedynczych wg DIN ISO 606.
Sprężyna zamykająca po zamontowaniu musi być zwrócona zamkniętym końcem w kierunku przesuwu.
Sprężyna zamykająca po zamontowaniu musi być zwrócona zamkniętym końcem w kierunku przesuwu.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.