PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Profil C
Forma
C3
Materiał korpusu
stal
Powierzchnia korpusu
ocynkowany
L=Długość
2000
A
10
B2
20
H2
10
S
1,5

Opis

Materiał
Stal lub stal nierdzewna A2.
Wersja
Stal ocynkowana. Stal nierdzewna niepowlekana.
Wskazówka
Profile C służą do mocowania do podkonstrukcji instalacji i chronią listwy prowadzące przed siłami poprzecznymi i skręcaniem. Listwy prowadzące można łatwo wsunąć do profili C. Ponieważ listwy prowadzące są umieszczone luźno w profilu C, mogą swobodnie rozszerzać się w przypadku zmian temperatury.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili