{"product":{"productId":"agid.22820","price":249.5,"name":"PROFIL C, FORMA:C9, L=2000 38X18, STALOCYNKOWANY"},"currency":"PLN"}
Profil C
stal
ocynkowany
- Zapobiega skręcaniu prowadnicy łańcucha
- Zapobiega niepożądanemu zwisaniu łańcucha
- Listwa prowadząca może rozszerzać się w profilu C
Jednostka sprzedaży
249,50 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Profil C
Forma
C9
Materiał
korpusu
stal
Powierzchnia
korpusu
ocynkowany
L=Długość
2000
A
22
B2
38
H2
18
S
2,5
Opis
Materiał
Stal lub stal nierdzewna A2.
Wersja
Stal ocynkowana. Stal nierdzewna niepowlekana.
Wskazówka
Profile C służą do mocowania do podkonstrukcji instalacji i chronią listwy prowadzące przed siłami poprzecznymi i skręcaniem. Listwy prowadzące można łatwo wsunąć do profili C. Ponieważ listwy prowadzące są umieszczone luźno w profilu C, mogą swobodnie rozszerzać się w przypadku zmian temperatury.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.