{"product":{"productId":"agid.16061","price":89.22,"name":"KOLKO STOZKOWE PROSTY, N=22 STAL, U=1:1"},"currency":"PLN"}
Kółko Stożkowe
prosty
stal
z połyskiem
- Kąt osiowy = 90°
- Służą do kątowego przeniesienia momentu obrotowego w maszynach i urządzeniach
Jednostka sprzedaży
89,22 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Nazwa
Kółko Stożkowe
Wersja 1
prosty
Materiał korpusu
stal
Powierzchnia korpusu
z połyskiem
D1=Średnica koła podziałowego
33
D3=Otwór montażowy
8
L=Szerokość
22,5
N=Liczba zębów
22
U=Stosunek przełożenia
1:1
A
33
B
7,5
D
35,1
D1
33
D2
25,3
D3
8
L
22,5
L1
12,7
Moduł
1,5
Opis
Materiał
Stal 1.0503 (C45).
Wersja
Zazębienie frezowane, zęby proste.Kąt przyporu 20°, niepowlekane.
Kąt osiowy = 90°.
Kąt osiowy = 90°.
Wskazówka do zamówienia
Koła stożkowe dostarczane są na sztuki. Aby uzyskać parę kół zębatych stożkowych, proszę zamówić także wymienione koło dociskowe.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.