{"product":{"productId":"agid.26561","price":69.3,"name":"KOLKO ZEBATE PROSTY, FORMA:A Z PIASTA,B=20, N=15, STAL UTWARDZONY DYFUZYJNIE,NIE"},"currency":"PLN"}
Kółko Zębate
prosty
stal
utwardzony dyfuzyjnie, niepowl
- Obszary zastosowania: budowa maszyn i urządzeń, technika transportu bliskiego, robotyka
- Możliwość późniejszej obróbki otworu
- Zazębienie hartowane indukcyjnie
Jednostka sprzedaży
69,30 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Nazwa
Kółko Zębate
Form
A
Wersja 1
prosty
Materiał korpusu
stal
Powierzchnia korpusu
utwardzony dyfuzyjnie, niepowl
B=Szerokość
20
D1=Średnica koła podziałowego
30
D2=maks.
10
N=Liczba zębów
15
D
34
D3
24
L
35
Moduł
2
Typ formy
z piasta
Opis
Materiał
Stal 1.0503 (C45).
Wersja
Zazębienie frezowane, zęby proste.
Zazębienie hartowane indukcyjnie do 50 +4 HRC.
Kąt przyporu 20°, niepowlekane.
Zazębienie hartowane indukcyjnie do 50 +4 HRC.
Kąt przyporu 20°, niepowlekane.
Wskazówka
Dzięki hartowaniu jakość zazębienia zmienia się do ok.10-11.
Czołowe koła zębate mają otwór centrujący lub są wstępnie nawiercone.
Czołowe koła zębate mają otwór centrujący lub są wstępnie nawiercone.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.