{"product":{"productId":"agid.26633","price":234.69,"name":"KOLKO ZEBATE PROSTY, FORMA:A Z PIASTA,B=25, N=36, STAL UTWARDZONY DYFUZYJNIE,NIE"},"currency":"PLN"}
Kółko Zębate
prosty
stal
utwardzony dyfuzyjnie, niepowl
- Obszary zastosowania: budowa maszyn i urządzeń, technika transportu bliskiego, robotyka
- Możliwość późniejszej obróbki otworu
- Zazębienie hartowane indukcyjnie
Jednostka sprzedaży
234,69 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Kółko Zębate
Forma
A
Wersja 1
prosty
Materiał
korpusu
stal
Powierzchnia
korpusu
utwardzony dyfuzyjnie, niepowl
B=Szerokość
25
D1=Średnica koła podziałowego
90
N=Liczba zębów
36
D
95
D2
maks.
16
D3
60
L
45
Moduł
2,5
RoHS
true
Typ formy
z piasta
UNSPSC Code
31161601
Opis
Materiał
Stal 1.0503 (C45).
Wersja
Zazębienie frezowane, zęby proste.
Zazębienie hartowane indukcyjnie do 50 +4 HRC.
Kąt przyporu 20°, niepowlekane.
Zazębienie hartowane indukcyjnie do 50 +4 HRC.
Kąt przyporu 20°, niepowlekane.
Wskazówka
Dzięki hartowaniu jakość zazębienia zmienia się do ok.10-11.
Czołowe koła zębate mają otwór centrujący lub są wstępnie nawiercone.
Czołowe koła zębate mają otwór centrujący lub są wstępnie nawiercone.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.