PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Kółko Zębate
Forma
A
Wersja 1
prosty
Materiał korpusu
stal
Powierzchnia korpusu
utwardzony dyfuzyjnie, niepowl
B=Szerokość
50
D1=Średnica koła podziałowego
150
N=Liczba zębów
30
D
160
D2 maks.
25
D3
110
L
75
Moduł
5
RoHS
true
Typ formy
z piasta
UNSPSC Code
31161601

Opis

Materiał
Stal 1.0503 (C45).
Wersja
Zazębienie frezowane, zęby proste.
Zazębienie hartowane indukcyjnie do 50 +4 HRC.
Kąt przyporu 20°, niepowlekane.
Wskazówka
Dzięki hartowaniu jakość zazębienia zmienia się do ok.10-11.
Czołowe koła zębate mają otwór centrujący lub są wstępnie nawiercone.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili