PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Kółko Zębate
Wersja 1
prosty
Wersja 2
z piasta
Materiał korpusu
poliacetal
B=Szerokość
3
D1=Średnica koła podziałowego
7,5
D2=Otwór montażowy
3
N=Liczba zębów
15
B1
3
D
8,5
D3
6
L
10
Moduł
0,5
RoHS
true
UNSPSC Code
31161601
maks. moment obrotowy Ncm
1,7

Opis

Materiał
Poliacetal (POM) lub poliketon (PK).
Wersja
Formowanie wtryskowe, uzębienie proste. Kąt przyporu 20°. Otwór po obróbce wiórowej.
Poliacetal, biały.
Poliketon, kolor kości słoniowej.
Wskazówka
Poliacetal: materiał standardowy o dużej twardości i niskim współczynniku tarcia.
Poliketon: materiał o znacznie dłuższej żywotności, lepszym przenoszeniu mocy i większej ochronie przed złamaniem zęba dzięki niezwykle dużej wytrzymałości na ścieranie i bardzo dobrych właściwościach trybologicznych.

Możliwość zastosowania w wodzie lub innych mediach.

Formowane wtryskowo koła zębate mogą posiadać wewnętrzne puste przestrzenie, będące skutkiem procesu produkcyjnego. Podczas rozwiercania lub wykonywania wpustów mogą one stać się widoczne. Nie ma to wpływu na poprawność działania.
Zakres temperatury
-40°C do +140°C (uwzględniając intensywność i czas obciążenia).
Pamiętaj
Momenty obrotowe podane w tabelach wymiarów odnoszą się wyłącznie do uzębienia, nie uwzględniono tu średnicy wału ani wielkości wpustu. Obliczanie nośności opiera się na odporności boków zębów na powstawanie wyrw oraz na występujących naprężeniach stopy zęba. Dany udźwig jednego koła zębatego zależy od wielu czynników, tak więc podane wartości mają jedynie charakter orientacyjny, mający na celu pomoc w dokonaniu wyboru. Podane momenty obrotowe dotyczą jednego zęba. W zależności od średnic kół podziałowych, utworzonych par kół zębatych itd. powstaje pokrycie, niezbędne do ustalenia przenoszonego mementu obrotowego. W najprostszym przypadku, jakim jest uzębienie proste, typowy jest stopień pokrycia wynoszący od 1,1 do 1,25. Aby zwiększyć pokrycie, stosuje się większą liczbę zębów z mniejszymi modułami. Dobre pokrycie czołowe może zmniejszyć uszkodzenia, takie jak wyrwy.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili