PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Koło pasowe rowkowe
Forma
J
Wersja 1
typ SPZ/10/Z
Wersja 2
do tulei stozkowej 1108
Materiał korpusu
żeliwo szare
B=Szerokość
40
D2=min.-maks.
11-28
N=Liczba otworów montażowych
71
N=liczba rowków
3
B1
8,5
C
2
D5
42
E
8
E1
12
L
22
L1
18
RoHS
true
T
11
α
34°

Opis

Materiał
Żeliwo szare EN-GJL-250.
Wersja
fosforowane.
Wskazówka
Koła pasowe rowkowe do pasków klinowych wąskich DIN 2215 oraz pasków klinowych DIN 7753.

Koła pasowe rowkowe skonstruowane na podstawie DIN 2211 wzgl. DIN 2217. Posiadają otwór stożkowy przystosowany to tulei Taper. Tuleje mocujące Taper są zamawiane oddzielnie i dostępne dla rożnych średnic wałów.

Koła pasowe rowkowe są wyważone statycznie zgodnie z ISO 1940 stopień jakości G6,3.

Koła pasowe rowkowe są przystosowane do prędkości maks. obwodowej wynoszącej 35 m/s.
Accessory
Tuleje mocujące Taper 23200.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili