PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
pas klinowy
Wersja 1
typ SPZ
Materiał korpusu
neopren
B1
8,5
B2
4,5
Długość wewnętrzna LI
574
Długość zewnętrzna LA
624
Efektywna długość LW
612
H
8
RoHS
true
Szerokość pasa
9,7

Opis

Materiał
Neopren, pasek do ściągania wykonany z poliestru.
Wskazówka
Pasy klinowe bezkońcowe zgodne z DIN 7753 (pasy klinowe wąskie). Przewodnictwo elektryczne zgodnie z ISO 1813. Pasy klinowe mają tę samą długość (od 1000 mm).

Pasy klinowe wąskie są wydajniejsze od pasów klasycznych.

Pasy klinowe są odporne na olej w stopniu ograniczonym. Należy unikać długotrwałej styczności z olejami i smarami mineralnymi, ponieważ ma to wpływ na skrócenie żywotności.
Zakres temperatury
-55°C do +70°C.
Jeśli pasy klinowe są narażone na stałą temperaturę wynoszącą +60°C, skutkuje to skróceniem ich żywotności.
Montaż
Po założeniu pasów należy je wstępnie naprężyć. Po 15-20 min pracy należy skorygować naprężenie.

Jeśli w napędzie liczącym kilka pasów zachodzi konieczność wymiany jednego z nich, wówczas wymiana powinna objąć cały zestaw pasów.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili