{"product":{"productId":"agid.22328","price":37.47,"name":"PAS KLINOWY DIN7753, TYP SPZ, LW=710,BR=9,7, NEOPREN"},"currency":"PLN"}
pas klinowy
typ SPZ
neopren
- Antystatyczność
- Wykonanie bezkońcowe
- kord poliestrowy
- równa długość
- wydajniejsze od pasów klasycznych
Jednostka sprzedaży
37,47 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
pas klinowy
Wersja 1
typ SPZ
Materiał
korpusu
neopren
B1
8,5
B2
4,5
Długość wewnętrzna
LI
672
Długość zewnętrzna
LA
722
Efektywna długość
LW
710
H
8
RoHS
true
Szerokość pasa
9,7
UNSPSC Code
31161606
Opis
Materiał
Neopren, pasek do ściągania wykonany z poliestru.
Wskazówka
Pasy klinowe bezkońcowe zgodne z DIN 7753 (pasy klinowe wąskie). Przewodnictwo elektryczne zgodnie z ISO 1813. Pasy klinowe mają tę samą długość (od 1000 mm).
Pasy klinowe wąskie są wydajniejsze od pasów klasycznych.
Pasy klinowe są odporne na olej w stopniu ograniczonym. Należy unikać długotrwałej styczności z olejami i smarami mineralnymi, ponieważ ma to wpływ na skrócenie żywotności.
Pasy klinowe wąskie są wydajniejsze od pasów klasycznych.
Pasy klinowe są odporne na olej w stopniu ograniczonym. Należy unikać długotrwałej styczności z olejami i smarami mineralnymi, ponieważ ma to wpływ na skrócenie żywotności.
Zakres temperatury
-55°C do +70°C.
Jeśli pasy klinowe są narażone na stałą temperaturę wynoszącą +60°C, skutkuje to skróceniem ich żywotności.
Jeśli pasy klinowe są narażone na stałą temperaturę wynoszącą +60°C, skutkuje to skróceniem ich żywotności.
Montaż
Po założeniu pasów należy je wstępnie naprężyć. Po 15-20 min pracy należy skorygować naprężenie.
Jeśli w napędzie liczącym kilka pasów zachodzi konieczność wymiany jednego z nich, wówczas wymiana powinna objąć cały zestaw pasów.
Jeśli w napędzie liczącym kilka pasów zachodzi konieczność wymiany jednego z nich, wówczas wymiana powinna objąć cały zestaw pasów.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.