PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Koło Zębate
Forma
A
Materiał korpusu
aluminium
B=Szerokość
12,8
BW=Szerokość pasa
9
D=Średnica
15,28
N=Liczba zębów
16
P=Profil
HTD3M
D1 maks.
10
D3
14,52
D4 maks.
17,5
L
20,6
RoHS
true
UNSPSC Code
31161609

Opis

Materiał
Aluminium.
Wersja
Brak powłoki.
Wskazówka
Profil standardowy HTD z podziałką metryczną (uzębienie półokrągłe). Przynajmniej jedno koło pasowe zębate musi zawierać tarcze obrzeżnikowe. Koła pasowe mają otwór centrujący Ten otwór centrujący może mieć wykonany przez klienta otwór dokładny, otwór dokładny z rowkiem lub otwór gwintowany.
Koła pasowe zębate mogą być wyposażone we wgłębienie na powierzchniach płaskich ze względu na ciężar.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili