Materiał
Grzbiety paska i zęby CR.
Kordy z włókna szklanego.
Pokrycie zębów: poliamid.
Kordy z włókna szklanego.
Pokrycie zębów: poliamid.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Grzbiety paska i zęby CR.
Kordy z włókna szklanego.
Pokrycie zębów: poliamid.
Kordy z włókna szklanego.
Pokrycie zębów: poliamid.
Wskazówka
Paski zębate bezkońcowe o profilu łukowym wg ISO 13050, z podziałką metryczną. Półokrągły kształt zęba skutecznie zabezpiecza przed przeskokiem zęba spowodowanym zaokrąglonym zazębieniem.
Okrągłe zazębienie ogranicza odgłosy emitowane podczas pracy.
Paski zębate są wytrzymałe, ekonomiczne i mogą być wszechstronnie wykorzystywane.
Okrągłe zazębienie ogranicza odgłosy emitowane podczas pracy.
Paski zębate są wytrzymałe, ekonomiczne i mogą być wszechstronnie wykorzystywane.
Zakres temperatury
od -20°C do +100°C
Zalety
- prędkość pasa vmax dop. 50 m/s
- moc przenoszona do 2,39 kW
- dozwolona prędkość obrotowa do 14000 obr./min
- niewielka konserwacja i hałasy
- bardzo dobra odporność chemiczna, w szczególności na oleje, smary i paliwa
- dokładność pozycji i kątów
- moc przenoszona do 2,39 kW
- dozwolona prędkość obrotowa do 14000 obr./min
- niewielka konserwacja i hałasy
- bardzo dobra odporność chemiczna, w szczególności na oleje, smary i paliwa
- dokładność pozycji i kątów
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.