- Równomierny rozkład sił i zmniejszona deformacja zębów dzięki wzmocnionemu stalowemu pasmu naciągającemu
- Wysokie obciążenie zrywające
- Niewielkie rozciągnięcie paska
- Spokojny bieg pasów
- Paski mogą być spawane
Opis
Materiał
Poliuretan (PU) ze stalowym kordem.
Wskazówka
Paski zębate o profilu trapezowym i wzmocnionym stalowym kordem (w stosunku do serii T). Optymalny zarys zębów do bardziej równomiernego rozłożenia siły oraz mniejszej deformacji zębów na skutek obciążenia. Mocne kordy stalowe dla dużych obciążeń niszczących i niewielkiego wydłużenia paska. Zredukowany efekt wielokąta w celu łagodniejszego biegu paska. Odpowiednie zwłaszcza do napędów liniowych i przenoszenia niewielkiej mocy, w przypadku których wymagane jest dokładne wypozycjonowanie osiowe i kątowe. Paski z poliuretanu mogą być spawane. W przypadku zespawanych pasków przenoszona moc zmniejsza się o ok. 50%.
tolerancja szerokości: ±0,5 mm
tolerancja grubości: ±0,2 mm
tolerancja szerokości: ±0,5 mm
tolerancja grubości: ±0,2 mm
Na zapytanie
Inne długości.
W przypadku podziałki AT5 z odcinkami co 5 mm.
W przypadku podziałki AT10 z odcinkami co 10 mm.
Maksymalna długość paska wynosi 100 metrów.
W przypadku podziałki AT5 z odcinkami co 5 mm.
W przypadku podziałki AT10 z odcinkami co 10 mm.
Maksymalna długość paska wynosi 100 metrów.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.