{"product":{"productId":"agid.32677","price":148.01,"name":"PASEK ZEBATY PROFIL T2,5, BR=6,POLIURETAN SZARY, L=1500"},"currency":"PLN"}
Pasek Zębaty
poliuretan
szary
- Preferowane dla napędów z dużym obciążeniem zginającym
- Do tarcz o bardzo małej średnicy
- Paski mogą być spawane
Jednostka sprzedaży
148,01 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Nazwa
Pasek Zębaty
Norma ISO
17396
Materiał korpusu
poliuretan
Kolor korpusu
szary
BW=Szerokość pasa
6
FT=Statyczna siła zacisku maks
190
L=Długość
1500
P=Profil
T2,5
Battery relevance?
N
CE relevance?
N
CP65 substance 2 CAS-No.
NO CAS-NO.
CP65 substance cancer
SOOTS, TARS, AND MINERAL OILS
CP65 warning required?
Y
Conflict Minerals status
NO 3TG CONTENT
Dual-Use No.
NOT LISTED
Extended Minerals status
NOT CONTAINED
L maks.
50M
MC3687
N
MM1088
22012-25061
Magnet relevance?
N
PFAS free?
U
REACH SVHC-free?
Y
REACH version
23.01.2024 - 240 SUBSTANCES
RoHS conformity
YES, WITHOUT EXEMPTION
RoHS version
2011/65/EU INCL.2015/863/EU
Safatey Data Sheet relevance?
N
TSCA conformity
Y
TSCA version
10/2021
Opis
Materiał
Poliuretan (PU) ze stalowym kordem.
Wskazówka
Paski zębate o profilu trapezowym wg ISO 17396. Przeznaczone zwłaszcza do napędów z dużym obciążeniem zginającym. Stosowane w przypadku tarcz o bardzo małej średnicy. Ogólne zastosowanie to napędy liniowe, przenoszenie niewielkiej mocy oraz technika transportowa. Paski z poliuretanu mogą być spawane. W przypadku zespawanych pasków przenoszona moc zmniejsza się o ok. 50%.
tolerancja szerokości: ±0,5 mm
tolerancja grubości: ±0,2 mm
tolerancja szerokości: ±0,5 mm
tolerancja grubości: ±0,2 mm
Zakres temperatury
od -10°C do +80°C
Na zapytanie
Inne długości.
W przypadku podziałki T2,5 z odcinkami co 2,5 mm.
W przypadku podziałki T5 z odcinkami co 5 mm.
W przypadku podziałki T10 z odcinkami co 10 mm.
Maksymalna długość paska wynosi 100 metrów (podziałka T2,5 50 metrów).
W przypadku podziałki T2,5 z odcinkami co 2,5 mm.
W przypadku podziałki T5 z odcinkami co 5 mm.
W przypadku podziałki T10 z odcinkami co 10 mm.
Maksymalna długość paska wynosi 100 metrów (podziałka T2,5 50 metrów).
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.