PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Koło zębate
Forma
A
Materiał korpusu
stal
Powierzchnia korpusu
fosforowany
B=Szerokość
20,5
BW=Szerokość pasa
15
D=Średnica
23,87
N=Liczba zębów
15
P=Profil
HTD 5M
D1 maks.
16
D2 maks.
6
D3
22,73
D4 maks.
28
L
26

Opis

Materiał
Stal.
Wersja
fosforowane.
Wskazówka
Profil standardowy HTD z podziałką metryczną (uzębienie półokrągłe). Przynajmniej jedno koło pasowe zębate musi zawierać tarcze obrzeżnikowe. Koła pasowe zębate posiadają otwór centrujący lub są wstępnie nawiercone (mogą występować różnice uwarunkowane produkcyjnie). Z tego powodu dostarczany jest maksymalny wymiar otworu z kołami zębatymi pasowymi podany w tabeli jako wymiar D2 maks. Ten otwór wstępny/otwór centrujący można na miejscu zaopatrzyć w otwór pasowany, otwór pasowany z rowkiem lub otwór gwintowany. Alternatywnie można również zastosować na miejscu tuleje w celu zmniejszenia średnicy.
Koła pasowe zębate mogą być wyposażone we wgłębienie na powierzchniach płaskich ze względu na ciężar.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili