PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Koło zębate
Forma
A
Materiał korpusu
stal
Powierzchnia korpusu
fosforowany
B=Szerokość
38
BW=Szerokość pasa
30
D=Średnica
76,39
N=Liczba zębów
30
P=Profil
HTD 8M
D1 maks.
60
D2 maks.
14
D3
75,02
D4 maks.
84
L
48

Opis

Materiał
Stal lub żeliwo szare.
Wersja
fosforowane.
Wskazówka
Profil standardowy HTD z podziałką metryczną (uzębienie półokrągłe). Przynajmniej jedno koło pasowe zębate musi zawierać tarcze obrzeżnikowe. Koła pasowe zębate posiadają otwór centrujący lub są wstępnie nawiercone (mogą występować różnice uwarunkowane produkcyjnie). Z tego powodu dostarczany jest maksymalny wymiar otworu z kołami zębatymi pasowymi podany w tabeli jako wymiar D2 maks. Ten otwór wstępny/otwór centrujący można na miejscu zaopatrzyć w otwór pasowany, otwór pasowany z rowkiem lub otwór gwintowany. Alternatywnie można również zastosować na miejscu tuleje w celu zmniejszenia średnicy.

Koła pasowe zębate z żeliwa szarego mogą mieć różną liczbę szprych.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili