{"product":{"productId":"agid.18239","price":108.79,"name":"KOLO ZEBATE PROFIL HTD 8M, FORMA:A,B=60, BR=50, N=30, STAL"},"currency":"PLN"}
Koło zębate
stal
fosforowany
- Standardowy profil HTD
- Uzębienie półokrągłe z podziałką metryczną
Jednostka sprzedaży
108,79 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Koło zębate
Forma
A
Materiał
korpusu
stal
Powierzchnia
korpusu
fosforowany
B=Szerokość
60
BW=Szerokość pasa
50
D=Średnica
76,39
N=Liczba zębów
30
P=Profil
HTD 8M
D1
maks.
60
D2
maks.
14
D3
75,02
D4
maks.
84
L
70
Opis
Materiał
Stal lub żeliwo szare.
Wersja
fosforowane.
Wskazówka
Profil standardowy HTD z podziałką metryczną (uzębienie półokrągłe). Przynajmniej jedno koło pasowe zębate musi zawierać tarcze obrzeżnikowe. Koła pasowe zębate posiadają otwór centrujący lub są wstępnie nawiercone (mogą występować różnice uwarunkowane produkcyjnie). Z tego powodu dostarczany jest maksymalny wymiar otworu z kołami zębatymi pasowymi podany w tabeli jako wymiar D2 maks. Ten otwór wstępny/otwór centrujący można na miejscu zaopatrzyć w otwór pasowany, otwór pasowany z rowkiem lub otwór gwintowany. Alternatywnie można również zastosować na miejscu tuleje w celu zmniejszenia średnicy.
Koła pasowe zębate z żeliwa szarego mogą mieć różną liczbę szprych.
Koła pasowe zębate z żeliwa szarego mogą mieć różną liczbę szprych.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.