{"product":{"productId":"agid.16525","price":131.71,"name":"LOZYSKO FAG, JEDNORZEDOWY ZKOSZYCZKIEM, 7204-B-TVP, FORMA:OOTWARTY, D=20, D1=47, B=14, STALLOZYSKOWA, KOMP:POLIAMID"},"currency":"PLN"}
Łożysko
jednorzędowy
stal łożyskowa
- Przyjmowanie dużych obciążeń promieniowych i osiowych
- Przyjmowanie znacznych obciążeń osiowych dzięki kątowi docisku 40°
- Odpowiednie przy dużych prędkościach obrotowych
Jednostka sprzedaży
131,71 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Łożysko
Forma
O
Wersja 1
jednorzędowy
Wersja 2
z koszyczkiem
Typ produktu
FAG
Materiał
korpusu
stal łożyskowa
Materiał
komponentów
poliamid
B=Szerokość
14
D1=Średnica zewnętrzna
47
D=Średnica wewnętrzna
20
KZZ.=Oznaczenie skrótowe
7204-B-TVP
A
21
Graniczna
prędkość obrotowa
obr./min
18000
Nośność
dynamiczna
N
14400
Nośność
statyczna
N
7800
R min.
1
R1 min.
0,6
RoHS
true
Typ formy
otwarty
α
40°
Opis
Materiał
Pierścień wewnętrzny i zewnętrzny oraz element toczny ze stali łożyskowej.
Koszyczek z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym.
Koszyczek z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym.
Wersja
otwarty.
Wskazówka
Jednorzędowe łożyska kulkowe skośne przyjmują duże obciążenia promieniowe i osiowe. Obciążenia osiowe są przyjmowane tylko w jednym kierunku, przeciwnie do prowadzenia ramienia. Do osiowego prowadzenia równoległego potrzebne jest jeszcze jedno łożysko, które zostanie umieszczone w odbiciu lustrzanym. Wynoszący 40° kąt nacisku sprawia, że łożyska te mogą przyjmować znaczne obciążenia osiowe. Odpowiednie przy dużych prędkościach obrotowych.
Wymiary główne łożysk kulkowych skośnych są zgodne z DIN 628-1. Tolerancje wymiarów i pracy odpowiadają klasie tolerancji PN wg DIN 620. Są to standardowe klasy tolerancji, odpowiednie dla większości zastosowań.
Wymiary główne łożysk kulkowych skośnych są zgodne z DIN 628-1. Tolerancje wymiarów i pracy odpowiadają klasie tolerancji PN wg DIN 620. Są to standardowe klasy tolerancji, odpowiednie dla większości zastosowań.
Zakres temperatury
-30°C do +120°C.
Na zapytanie
Uszczelnione obustronnymi stykowymi uszczelkami wargowymi z NBR.
Pozostałe wymiary i wersje.
Pozostałe wymiary i wersje.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.