PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Łożysko
Forma
2Z
Wersja 1
jednorzędowy
Wersja 2
z koszyczkiem
Typ produktu
FAG
Materiał korpusu
stal łożyskowa
Materiał komponentów
nitryl
B=Szerokość
6
D1=Średnica zewnętrzna
19
D=Średnica wewnętrzna
7
KZZ.=Oznaczenie skrótowe
607-2Z
Graniczna prędkość obrotowa obr./min
32000
Nośność dynamiczna N
2600
Nośność statyczna N
1100
R min.
0,3
Typ formy
z uszczelką szczelinową
UNSPSC Code
31171505

Opis

Materiał
Pierścień wewnętrzny i zewnętrzny oraz element toczny ze stali łożyskowej.
Koszyczek z blachy stalowej.
Uszczelka szczelinowa z blachy stalowej. Uszczelka wargowa z NBR.
Wersja
2Z = uszczelniona obustronnymi bezstykowymi uszczelkami szczelinowymi.
2RSR = uszczelniona obustronnymi stykowymi uszczelkami wargowymi.
Wskazówka
Łożyska kulkowe zwykłe przyjmują duże obciążenia promieniowe i osiowe. Obciążenia osiowe są przyjmowane w obu kierunkach. Wersje 2Z i 2RSR są nasmarowane dożywotnio smarem o wysokiej jakości.

Wymiary główne łożysk kulkowych zwykłych są zgodne z DIN 625-1. Tolerancje wymiarów i pracy odpowiadają klasie tolerancji PN wg DIN 620. Promieniowy luz łożyskowy odpowiada luzowi łożyskowemu CN wg DIN 620-4. Są to standardowe klasy tolerancji, odpowiednie dla większości zastosowań.
Zakres temperatury
-30 °C do +110 °C
Na zapytanie
Otwarte łożyska kulkowe zwykłe.
Pozostałe wymiary i wersje.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili