{"product":{"productId":"agid.16524","price":29.35,"name":"LOZYSKO FAG, JEDNORZEDOWY ZKOSZYCZKIEM, 608-2RSR, FORMA 2RSR ZUSZCZELKĄ WARGOWĄ, D=8, D1=22, B=7,STAL LOZYSKOWA, KOMP:NITRYL"},"currency":"PLN"}
Łożysko
jednorzędowy
stal łożyskowa
- Przyjmowanie dużych obciążeń promieniowych i osiowych
- 2Z: uszczelnienie z obustronnymi bezstykowymi uszczelkami szczelinowymi
- 2RSR: uszczelnienie obustronnymi stykowymi uszczelkami wargowymi
- Smarowanie wystarcza do końca okresu użytkowania
Jednostka sprzedaży
29,35 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Nazwa
Łożysko
Form
2RSR
Wersja 1
jednorzędowy
Wersja 2
z koszyczkiem
Typ produktu
FAG
Materiał korpusu
stal łożyskowa
Materiał komponentów
nitryl
B=Szerokość
7
D1=Średnica zewnętrzna
22
D=Średnica wewnętrzna
8
KZZ.=Oznaczenie skrótowe
608-2RSR
T1=Nośność dynamiczna N
3250
T2=Nośność statyczna N
1370
U=Graniczna prędkość obrotowa
20000
R min.
0,3
Typ formy
z uszczelką wargową
Opis
Materiał
Pierścień wewnętrzny i zewnętrzny oraz element toczny ze stali łożyskowej.
Koszyczek z blachy stalowej.
Uszczelka szczelinowa z blachy stalowej. Uszczelka wargowa z NBR.
Koszyczek z blachy stalowej.
Uszczelka szczelinowa z blachy stalowej. Uszczelka wargowa z NBR.
Wersja
2Z = uszczelniona obustronnymi bezstykowymi uszczelkami szczelinowymi.
2RSR = uszczelniona obustronnymi stykowymi uszczelkami wargowymi.
2RSR = uszczelniona obustronnymi stykowymi uszczelkami wargowymi.
Wskazówka
Łożyska kulkowe zwykłe przyjmują duże obciążenia promieniowe i osiowe. Obciążenia osiowe są przyjmowane w obu kierunkach. Wersje 2Z i 2RSR są nasmarowane dożywotnio smarem o wysokiej jakości.
Wymiary główne łożysk kulkowych zwykłych są zgodne z DIN 625-1. Tolerancje wymiarów i pracy odpowiadają klasie tolerancji PN wg DIN 620. Promieniowy luz łożyskowy odpowiada luzowi łożyskowemu CN wg DIN 620-4. Są to standardowe klasy tolerancji, odpowiednie dla większości zastosowań.
Wymiary główne łożysk kulkowych zwykłych są zgodne z DIN 625-1. Tolerancje wymiarów i pracy odpowiadają klasie tolerancji PN wg DIN 620. Promieniowy luz łożyskowy odpowiada luzowi łożyskowemu CN wg DIN 620-4. Są to standardowe klasy tolerancji, odpowiednie dla większości zastosowań.
Zakres temperatury
-30 °C do +110 °C
Na zapytanie
Otwarte łożyska kulkowe zwykłe.
Pozostałe wymiary i wersje.
Pozostałe wymiary i wersje.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.