{"product":{"productId":"agid.12380","price":322.67,"name":"PRZEGUB PODWÓJNY Z LOZYSKOWANIEM SLIZG.DIN808 D=8, OTWÓR PASOWANY Z ROWKIEM,D1=16, L=62, STAL HARTOWANE"},"currency":"PLN"}
Przegub
podwójny
Stal
hartowane
- Do przenoszenia momentu obrotowego w przypadku różnych kątów roboczych
- Możliwość wychylenia o 90°
- Hartowane
Jednostka sprzedaży
322,67 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Przegub
Wersja 1
podwójny
Wersja 2
z łożyskowaniem ślizgowym
Typ produktu
otwór pasowany z rowkiem
DIN
DIN 808
Materiał
korpusu
Stal
Powierzchnia
korpusu
hartowane
D=Otwór montażowy
8
L=Długość
62
B
2
D1
16
L1
20
L2
11*
L3
22
RoHS
true
T
9
UNSPSC Code
25171509
Wersja
Otwór pasowany z rowkiem
maks.
moment obrotowy
Nm
7
statyczny
moment niszczący
Nm
40
Opis
Materiał
Stal.
Wersja
Hartowany korpus przegubu i łożysko ślizgowe.
Wskazówka
Przeguby krzyżakowe podwójne z łożyskowaniem ślizgowym odchylają się o 90°.
Maks. przenoszony moment obrotowy (Nm) przy 150 obr./min; kąt pracy α < 5°.
* Głębokość otworu mniejsza niż w przypadku DIN 808.
Maks. przenoszony moment obrotowy (Nm) przy 150 obr./min; kąt pracy α < 5°.
* Głębokość otworu mniejsza niż w przypadku DIN 808.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.