PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Przegub
Wersja 1
podwójna
Wersja 2
with plain bearing
Typ produktu
otwór pasowany bez rowka
DIN
DIN 808
Materiał korpusu
stal
Powierzchnia korpusu
hartowane
D=Otwór montażowy
20
L=Długość
129
B
6
D1
42
L1
41
L2
18*
L3
47
T
22,8
maks. moment obrotowy Nm
100
statyczny moment niszczący Nm
650

Opis

Materiał
Stal.
Wersja
Hartowany korpus przegubu i łożysko ślizgowe.
Wskazówka
Przeguby krzyżakowe podwójne z łożyskowaniem ślizgowym odchylają się o 90°.

Maks. przenoszony moment obrotowy (Nm) przy 150 obr./min; kąt pracy α < 5°.

* Głębokość otworu mniejsza niż w przypadku DIN 808.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili