{"product":{"productId":"agid.4911","price":1459.93,"name":"SPRZEGLO KLOWE ELASTYCZNE Z PIASTAPIERSCIE.ZACISK. RO.320 L=114ALUMINIUM, KOMP:POLIURETAN, D4=80,D1/D2=18 D1+D2=18"},"currency":"PLN"}
Sprzęgło Kłowe Elastyczne
z piastą stożkową i pierścieniem zaciskowym
aluminium
- Odpowiednie przy dużych prędkościach obrotowych
- Tłumiące drgania
- Brak luzu dzięki naprężeniu wstępnemu tarczy gwiaździstej sprzęgła
- Prosty montaż (system wtykowy)
Jednostka sprzedaży
1 459,93 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Sprzęgło Kłowe Elastyczne
Rozmiar
320
Wersja 1
z piastą stożkową i pierścieniem zaciskowym
Materiał
korpusu
aluminium
Materiał
komponentów
poliuretan
D1/D2=Otwór montażowy
18
D4=Średnica zewnętrzna
80
L=Długość
114
B
18
B1
4
C
(DIN 912-12.9)
4x M8
D1/D2
maks.
40
D1/D2
min.
20
D3
46
D5
16,5
D6
38
L1
45
L2
24
L3
40
Moment
dokręcania
śrub Nm
30
Moment
znamionowy
Nm
320
RoHS
true
Statyczna sztywność
skręcania
Nm/arcmin
2
UNSPSC Code
23153403
maks.
przesunięcie
boczne wałka
0,12
maks.
przesunięcie osiowe
wałka ±
1
maks. prędkość
obrotowa
obr/min
12000
moment
bezwładności
(10⁻³ kgm²)
2
promieniowa
sztywność sprężyny
N/mm
4500
Opis
Materiał
Tarcza gwiaździsta sprzęgła z poliuretanu o twardości 98° wg skali Shore'a A.
Aluminiowa piasta. Pierścień stożkowy ze stali ulepszonej cieplnie.
Aluminiowa piasta. Pierścień stożkowy ze stali ulepszonej cieplnie.
Wskazówka
Ta seria sprzęgieł jest przeznaczona przede wszystkim do zastosowania w napędach wrzecion głównych lub wrzecion wiertarki pracujących z dużą prędkością obrotową. przed montażem wtykowym obie piasty pierścieni zaciskowych muszą być zamocowane na czopach wałów, z zachowaniem podanego momentu dokręcania śrub. Lekkie nasmarowanie tarczy gwiaździstej minimalizuje siłę potrzebną do zamontowania.
Montaż
Do połączenia czopu wału z otworem piasty należy wybrać pasowanie mieszane. Luz powinien wynosić maks. 0,02 mm, np.
wał Ø 25 k6
otwór Ø 25 G6.
Średnice poniżej D min. są możliwe, ale niezawodne przeniesienie momentu znamionowego sprzęgła nie będzie wtedy zagwarantowane.
wał Ø 25 k6
otwór Ø 25 G6.
Średnice poniżej D min. są możliwe, ale niezawodne przeniesienie momentu znamionowego sprzęgła nie będzie wtedy zagwarantowane.
Na zapytanie
Żądane otwory piast D1 oraz D2 oddzielnie z klasą tolerancji lub polem.
Wskazówka dotycząca planu
1) Tarcza gwiaździsta z elastomeru
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.