{"product":{"productId":"agid.4916","price":2385.99,"name":"SPRZEGLO KLOWE ELASTYCZNE Z PIASTAZACISKOWA RO.500 L=94 ALUMINIUM,KOMP:POLIURETAN, D4=100, D1/D2=20D1+D2=20"},"currency":"PLN"}
Sprzęgło Kłowe Elastyczne
z piastą zaciskową
aluminium
- Odpowiednie przy dużych prędkościach obrotowych
- Tłumiące drgania
- Promieniście uruchamiany zacisk sprawia, że czas montażu jest znacznie krótszy
- Brak luzu dzięki naprężeniu wstępnemu tarczy gwiaździstej sprzęgła
- Prosty montaż (system wtykowy)
Jednostka sprzedaży
2 385,99 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Sprzęgło Kłowe Elastyczne
Rozmiar
500
Wersja 1
z piastą zaciskową
Materiał
korpusu
aluminium
Materiał
komponentów
poliuretan
D1/D2=Otwór montażowy
20
D4=Średnica zewnętrzna
100
L=Długość
94
A
36
B
22
B1
5
C
(DIN
912-10.9)
M12
D1/D2
maks.
56
D1/D2
min.
38
D5
20,5
D6
47
L1
33
L2
28
L3
16
Moment
dokręcania
śrub Nm
115
Moment
znamionowy
Nm
500
RoHS
true
Statyczna sztywność
skręcania
Nm/arcmin
5,8
maks.
przesunięcie
boczne wałka
0,15
maks.
przesunięcie osiowe
wałka ±
1
moment
bezwładności
(10⁻³ kgm²)
2,2
promieniowa
sztywność sprężyny
N/mm
5900
Opis
Materiał
Tarcza gwiaździsta sprzęgła z poliuretanu o twardości 98° wg skali Shore'a A, aluminiowa piasta.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Promieniowo uruchamiana piasta zaciskowa sprawia, że czas montażu jest znacznie krótszy. Sprzęgła mogą zostać zamontowane w stanie całkowicie złożonym, możliwy jest też montaż wtykowy. Lekkie nasmarowanie tarczy gwiaździstej minimalizuje siłę potrzebną do zamontowania. Należy przestrzegać wymaganego momentu dokręcania śrub zaciskowych.
Montaż
Do połączenia czopu wału z otworem piasty należy wybrać pasowanie mieszane. Luz powinien wynosić min. 0,01 mm i maks. 0,04 mm, np.
wał Ø 28 k6
otwór Ø 28 F6.
Średnice poniżej D min. są możliwe, ale niezawodne przeniesienie momentu znamionowego sprzęgła nie będzie wtedy zagwarantowane.
wał Ø 28 k6
otwór Ø 28 F6.
Średnice poniżej D min. są możliwe, ale niezawodne przeniesienie momentu znamionowego sprzęgła nie będzie wtedy zagwarantowane.
Na zapytanie
Żądane otwory piast D1 oraz D2 oddzielnie z klasą tolerancji lub polem.
Wskazówka dotycząca planu
1) Tarcza gwiaździsta z elastomeru
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.