{"product":{"productId":"agid.27458","price":143.82,"name":"SPRZEGLO KLOWE ELASTYCZNE Z PIASTAZACISKOWA RO.9, D1=6, D2=8, L=30,ALUMINIUM, KOMP:POLIURETAN, NIEBIESKI,D4=20"},"currency":"PLN"}
Sprzęgło kłowe elastyczne
z piastą zaciskową
aluminium
- Sprzęgło z elastomeru bez luzu zacisk z wkrętem bez łba
- Dla wału o średnicy 2-57 mm
- Zakres momentu obrotowego: 0,5 - 525 Nm
- Kompensacja błędów prostoliniowości (osiowe, promieniowe, kątowe)
- Wtykane osiowo, co bardzo ułatwia montaż
Jednostka sprzedaży
143,82 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Sprzęgło kłowe elastyczne
Rozmiar
9
Wersja 1
z piastą zaciskową
Materiał
korpusu
aluminium
Materiał
komponentów
poliuretan
Kolor
komponentów
niebieski
L=Długość
30
C
(ISO 4029)
M2,5
D1
(H7)
6
D1/D2
maks.
11
D1/D2
min.
4
D2
(H7)
8
D4
20
Gwiazda sprzęgająca
twardość
80 Shore A
L1
10
L2
10
L3
5
Maks.
przesuniecie kąta
(°)
1,1
Maks. przesunięcie wału
osiowe
(mm)
+0,8 / -0,4
Maks. przesunięcie wału
promieniowe
(mm)
0,2
Moment
dokręcania
śrub Nm
0,85
Moment bezwładności
(gm²)
0,00107
R
23,4
Sztywność skręcania
dynamiczna
(Nm/prom.)
52
Sztywność skręcania
statyczna
(Nm/prom.)
17,2
Sztywność sprężyny
promieniowa
(N/mm)
125
Znamionowy moment obrotowy
Nm
1,8
maks.
moment obrotowy
Nm
3,6
maks. prędkość
obrotowa
obr/min
19000
Opis
Materiał
Piasta aluminiowa.
Sprzęgło krzyżakowe z poliuretanu.
Sprzęgło krzyżakowe z poliuretanu.
Wersja
Piasta niepowlekana.
Sprzęgło krzyżakowe niebieskie 80 Shore A.
Sprzęgło krzyżakowe żółte 92 Shore A.
Sprzęgło krzyżakowe czerwone 98 Shore A.
Sprzęgło krzyżakowe niebieskie 80 Shore A.
Sprzęgło krzyżakowe żółte 92 Shore A.
Sprzęgło krzyżakowe czerwone 98 Shore A.
Wskazówka
Sprzęgła kłowe z elastomeru składają się z dwóch past i jednego sprzęgła krzyżakowego z elastomeru. Nadają się do kompensacji osiowych, promieniowych i kątowych błędów prostoliniowości oraz do tłumienia drgań i impulsów momentu obrotowego.
Sprzęgło krzyżakowe z poliuretanu jest dostępne przy tym z różnymi stopniami twardości. Wraz ze zwiększającą się twardością sprzęgła krzyżakowego zwiększa się przenoszony moment obrotowy i sztywność, wraz ze zmniejszającą się twardością wzrasta możliwość przemieszczania oraz tłumienie.
Naprężenie wstępne sprzęgieł krzyżakowych w piastach sprzęgła powoduje, że ten wariant nie ma luzu.
Sprzęgła są dostarczane w stanie niezmontowanym.
Sprzęgło krzyżakowe z poliuretanu jest dostępne przy tym z różnymi stopniami twardości. Wraz ze zwiększającą się twardością sprzęgła krzyżakowego zwiększa się przenoszony moment obrotowy i sztywność, wraz ze zmniejszającą się twardością wzrasta możliwość przemieszczania oraz tłumienie.
Naprężenie wstępne sprzęgieł krzyżakowych w piastach sprzęgła powoduje, że ten wariant nie ma luzu.
Sprzęgła są dostarczane w stanie niezmontowanym.
Zakres temperatury
Niebieski 80 Shore A: -50°C od +80°C. Krótkotrwale -60°C do +120°C.
Żółty 92 Shore A: -30°C do +90°C. Krótkotrwale -50°C do +120°C.
Czerwony 98 Shore A: -30°C do +90°C. Krótkotrwale -40°C do +120°C.
Żółty 92 Shore A: -30°C do +90°C. Krótkotrwale -50°C do +120°C.
Czerwony 98 Shore A: -30°C do +90°C. Krótkotrwale -40°C do +120°C.
Montaż
Sprzęgła kłowe z elastomeru wykonane są w tolerancji H7. Zalecany luz pasowania wynosi 0,02 mm - 0,05 mm. Ten luz pasowania oraz smarowanie czopa wału ułatwia montaż oraz demontaż.
Podczas montażu piasty sprzęgła kłowego z elastomeru są nasuwane na wały i zabezpieczane za pomocą zacisków.
Podczas montażu piasty sprzęgła kłowego z elastomeru są nasuwane na wały i zabezpieczane za pomocą zacisków.
Na zapytanie
Żądane otwory piast D1 oraz D2 oddzielnie z klasą tolerancji lub polem.
Rowek wpustowy wg DIN 6885.
Rowek wpustowy wg DIN 6885.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.