PL
Wybierz język
Nazwa
Sprzęgło kłowe elastyczne
Rozmiar
9
Wersja 1
z piastą zaciskową
Materiał korpusu
aluminium
Materiał komponentów
poliuretan
COMP
niebieski
L=Długość
30
C (ISO 4029)
M2,5
D1 (H7)
8
D1/D2 maks.
11
D1/D2 min.
4
D2 (H7)
8
D4
20
Gwiazda sprzęgająca twardość
80 Shore A
L1
10
L2
10
L3
5
Maks. przesuniecie kąta (°)
1,1
Maks. przesunięcie wału osiowe (mm)
+0,8 / -0,4
Maks. przesunięcie wału promieniowe (mm)
0,2
Moment dokręcania śrub Nm
0,85
Moment bezwładności (gm²)
0,00107
R
23,4
Sztywność skręcania dynamiczna (Nm/prom.)
52
Sztywność skręcania statyczna (Nm/prom.)
17,2
Sztywność sprężyny promieniowa (N/mm)
125
Znamionowy moment obrotowy Nm
1,8
maks. moment obrotowy Nm
3,6
maks. prędkość obrotowa obr/min
19000

Opis

Materiał
Piasta aluminiowa.
Sprzęgło krzyżakowe z poliuretanu.
Wersja
Piasta niepowlekana.
Sprzęgło krzyżakowe niebieskie 80 Shore A.
Sprzęgło krzyżakowe żółte 92 Shore A.
Sprzęgło krzyżakowe czerwone 98 Shore A.
Wskazówka
Sprzęgła kłowe z elastomeru składają się z dwóch past i jednego sprzęgła krzyżakowego z elastomeru. Nadają się do kompensacji osiowych, promieniowych i kątowych błędów prostoliniowości oraz do tłumienia drgań i impulsów momentu obrotowego.

Sprzęgło krzyżakowe z poliuretanu jest dostępne przy tym z różnymi stopniami twardości. Wraz ze zwiększającą się twardością sprzęgła krzyżakowego zwiększa się przenoszony moment obrotowy i sztywność, wraz ze zmniejszającą się twardością wzrasta możliwość przemieszczania oraz tłumienie.

Naprężenie wstępne sprzęgieł krzyżakowych w piastach sprzęgła powoduje, że ten wariant nie ma luzu.

Sprzęgła są dostarczane w stanie niezmontowanym.
Zakres temperatury
Niebieski 80 Shore A: -50°C od +80°C. Krótkotrwale -60°C do +120°C.
Żółty 92 Shore A: -30°C do +90°C. Krótkotrwale -50°C do +120°C.
Czerwony 98 Shore A: -30°C do +90°C. Krótkotrwale -40°C do +120°C.
Montaż
Sprzęgła kłowe z elastomeru wykonane są w tolerancji H7. Zalecany luz pasowania wynosi 0,02 mm - 0,05 mm. Ten luz pasowania oraz smarowanie czopa wału ułatwia montaż oraz demontaż.

Podczas montażu piasty sprzęgła kłowego z elastomeru są nasuwane na wały i zabezpieczane za pomocą zacisków.
Na zapytanie
Żądane otwory piast D1 oraz D2 oddzielnie z klasą tolerancji lub polem.
Rowek wpustowy wg DIN 6885.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili