PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Tarcza gwiaździsta sprzęgła z poliuretanu o twardości 98° wg skali Shore'a A, aluminiowa piasta.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Mocowanie piasty za pomocą trzpienia gwintowanego jest niedrogą alternatywą do sprzęgła elastomerowego z promieniową piastą zaciskową (23022). Zamocowanie piasty trzpieniem gwintowanym sprawia, że czas montażu jest znacznie krótszy.
Sprzęgła mogą zostać zamontowane w stanie całkowicie złożonym, możliwy jest też montaż wtykowy. Lekkie nasmarowanie tarczy gwiaździstej minimalizuje siłę potrzebną do zamontowania. Należy przestrzegać wymaganego momentu dokręcania trzpienia gwintowanego. W celu ułatwienia montażu zalecamy zastosowanie wału z płaską powierzchnią.
Montaż
Do połączenia czopu wału z otworem piasty należy wybrać pasowanie mieszane. Luz powinien wynosić min. 0,01 mm i maks. 0,04 mm, np.
wał Ø 6 f7
otwór Ø 6 H8.
Średnice poniżej D min. są możliwe, ale niezawodne przeniesienie momentu znamionowego sprzęgła nie będzie wtedy zagwarantowane.
Na zapytanie
Żądane otwory piast D1 oraz D2 oddzielnie z klasą tolerancji lub polem.
Wskazówka dotycząca planu
1) Tarcza gwiaździsta z elastomeru
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili