{"product":{"productId":"agid.27448","price":1161.89,"name":"SPRZEGLO MIESZKOWE Z PIASTA ZACISKOWARO.18, D1=24, D2=24, L=63, STALNIERDZEWNA, KOMP:STAL NIERDZEWNA, D4=45"},"currency":"PLN"}
Sprzęgło Mieszkowe
z piastą zaciskową
stal nierdzewna
- Sprzęgło z metalowym mieszkiem bez luzu z zaciskami
- Dla wału o średnicy 10-70 mm
- Zakres momentu obrotowego: 18 - 500 Nm
- Niski moment bezwładności masy
- Idealny do serwomotorów i obrabiarek
Jednostka sprzedaży
1 161,89 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Sprzęgło Mieszkowe
Rozmiar
18
Wersja 1
z piastą zaciskową
Materiał
korpusu
stal nierdzewna
Materiał
komponentów
stal nierdzewna
L=Długość
63
A
17
C
(ISO 4029)
M5
D1
(H7)
24
D1/D2
maks.
przy wyżłobieniu pasującym
25,4
D1/D2
maks.
25,4
D1/D2
min.
10
D2
(H7)
24
D4
45
L2
5,5
L3
19,5
Maks.
przesuniecie kąta
(°)
1,5
Maks. przesunięcie wału
osiowe
(mm)
0,5
Maks. przesunięcie wału
promieniowe
(mm)
0,2
Moment
dokręcania
śrub Nm
8
Moment
znamionowy
Nm
18
Moment bezwładności
(gm²)
0,11
R
47,4
Sztywność skręcania
(10³ Nm/rad)
20
Sztywność sprężyny
osiowa
(N/mm)
50
Sztywność sprężyny
promieniowa
(N/mm)
205
maks. prędkość
obrotowa
obr/min
12800
Opis
Materiał
Piasta ze stali nierdzewnej.
Mieszek ze stali nierdzewnej.
Mieszek ze stali nierdzewnej.
Wersja
Brak powłoki.
Wskazówka
Sprzęgła z metalowym mieszkiem o dużej wytrzymałości na przekręcanie. Metalowy mieszek kompensuje osiowe, promieniowe i kątowe przestawienie wału przy niewielkich siłach cofania. Z zaciskami do mocowania wału.
Produkty te stosuje się w sytuacjach, kiedy konieczne jest precyzyjne przenoszenie pozycji i ruchu, np. serwomotory w obrabiarkach, maszynach opakowaniowych, obrabiarkach do drewna i w technice automatyzacji.
Produkty te stosuje się w sytuacjach, kiedy konieczne jest precyzyjne przenoszenie pozycji i ruchu, np. serwomotory w obrabiarkach, maszynach opakowaniowych, obrabiarkach do drewna i w technice automatyzacji.
Zakres temperatury
-30°C do +120°C.
Montaż
Sprzęgła z metalowym mieszkiem są wykonane w tolerancji H7. Zalecany luz pasowania wynosi 0,02 mm - 0,05 mm. Ten luz pasowania oraz smarowanie czopa wału ułatwia montaż oraz demontaż.
Metalowy mieszek może się odkształcić podczas montażu i demontażu maks. 3-krotnie powyżej dozwolonych wartości przemieszczenia podanych w katalogu. Unikać wszelkiego użycia siły.
Metalowy mieszek może się odkształcić podczas montażu i demontażu maks. 3-krotnie powyżej dozwolonych wartości przemieszczenia podanych w katalogu. Unikać wszelkiego użycia siły.
Na zapytanie
Żądane otwory piast D1 oraz D2 oddzielnie z klasą tolerancji lub polem.
Rowek wpustowy wg DIN 6885. Uwzględnić największy możliwy otwór przy rowku wpustowym.
Rowek wpustowy wg DIN 6885. Uwzględnić największy możliwy otwór przy rowku wpustowym.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.