PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Sprzęgło mieszkowe
Rozmiar
60
Wersja 1
z piastą zaciskową
Materiał korpusu
stal nierdzewna
Materiał komponentów
stal nierdzewna
L=Długość
79
A
23
C (ISO 4029)
M8
D1 (H7)
32
D1/D2 maks. przy wyżłobieniu pasującym
35
D1/D2 maks.
35
D1/D2 min.
12
D2 (H7)
32
D4
66
L2
10
L3
29
Maks. przesuniecie kąta (°)
1,5
Maks. przesunięcie wału osiowe (mm)
0,6
Maks. przesunięcie wału promieniowe (mm)
0,15
Moment dokręcania śrub Nm
40
Moment znamionowy Nm
60
Moment bezwładności (gm²)
0,91
R
66
RoHS
true
Sztywność skręcania (10³ Nm/rad)
75
Sztywność sprężyny osiowa (N/mm)
90
Sztywność sprężyny promieniowa (N/mm)
1150
maks. prędkość obrotowa obr/min
8700

Opis

Materiał
Piasta ze stali nierdzewnej.
Mieszek ze stali nierdzewnej.
Wersja
Brak powłoki.
Wskazówka
Sprzęgła z metalowym mieszkiem o dużej wytrzymałości na przekręcanie. Metalowy mieszek kompensuje osiowe, promieniowe i kątowe przestawienie wału przy niewielkich siłach cofania. Z zaciskami do mocowania wału.

Produkty te stosuje się w sytuacjach, kiedy konieczne jest precyzyjne przenoszenie pozycji i ruchu, np. serwomotory w obrabiarkach, maszynach opakowaniowych, obrabiarkach do drewna i w technice automatyzacji.
Zakres temperatury
-30°C do +120°C.
Montaż
Sprzęgła z metalowym mieszkiem są wykonane w tolerancji H7. Zalecany luz pasowania wynosi 0,02 mm - 0,05 mm. Ten luz pasowania oraz smarowanie czopa wału ułatwia montaż oraz demontaż.

Metalowy mieszek może się odkształcić podczas montażu i demontażu maks. 3-krotnie powyżej dozwolonych wartości przemieszczenia podanych w katalogu. Unikać wszelkiego użycia siły.
Na zapytanie
Żądane otwory piast D1 oraz D2 oddzielnie z klasą tolerancji lub polem.
Rowek wpustowy wg DIN 6885. Uwzględnić największy możliwy otwór przy rowku wpustowym.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili