PL
Wybierz język

Opis

Materiał
Poliuretan.
Wersja
Sprzęgło krzyżakowe niebieskie 80 Shore A.
Sprzęgło krzyżakowe żółte 92 Shore A.
Sprzęgło krzyżakowe czerwone 98 Shore A.
Wskazówka
Wkładki krzyżakowe służą jako element kompensacyjny w sprzęgle kłowym z elastomeru. Jako centralny element sprzęgła określa ono jego właściwości.

Wkładki krzyżakowe są dostępne przy tym z różnymi stopniami twardości. Wraz ze zwiększającą się twardością sprzęgła krzyżakowego zwiększa się przenoszony moment obrotowy i sztywność, wraz ze zmniejszającą się twardością wzrasta możliwość przemieszczania oraz tłumienie.

Naprężenie wstępne sprzęgieł krzyżakowych w piastach sprzęgła powoduje, że ten wariant nie ma luzu.
Zakres temperatury
Niebieski 80 Shore A: -50°C od +80°C. Krótkotrwale -60°C do +120°C.
Żółty 92 Shore A: -30°C do +90°C. Krótkotrwale -50°C do +120°C.
Czerwony 98 Shore A: -30°C do +90°C. Krótkotrwale -40°C do +120°C.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili