PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Oprawa łożyska
Wersja 2
UC
Materiał korpusu
stal łozyskowa
Materiał komponentów
PTFE
LA=Łożysko
UC 211
A
33,4
A1
22,2
A2
10
A3
7
D
55
D1
70
D2
100
L1
55,6
L2
25
Nośność dynamiczna kN
33,37
Nośność statyczna kN
25,11
Wkręt bez łba
M10x1,25

Opis

Materiał
Stal łożyskowa 100Cr6.
Uszczelka z gumy NBR.
Wersja
Uszczelnienie obustronne baryłkowatym pierścieniem zewnętrznym.
Możliwe smarowanie uzupełniające.
Wskazówka
Wewnętrzna budowa łożysk zaciskowych odpowiada standardowym łożyskom kulkowym zwykłym serii 6200 i 6300. Posiadają jednak poszerzone pierścienie wewnętrzne w celu łatwiejszego zamocowania na wałach. Pierścienie wewnętrzne wykonano z tolerancją dodatnią. W przypadku zastosowania wałów o tolerancji h daje to pasowanie przejściowe lub pasowanie przylgowe dokładne. Wały są mocowane w pierścieniu wewnętrznym 2 trzpieniami gwintowanymi przesuniętymi o 120°.

Łożyska zaciskowe są gotowe do montażu i nasmarowane dożywotnio odpowiednim smarem do łożysk tocznych. W przypadku typowego użytkowania nie jest wymagane smarowanie dodatkowe.
Zakres temperatury
-15°C do +100°C.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili