PL
Wybierz język

Opis

Materiał

Korpus z tworzywa sztucznego.

Łożysko ze stali nierdzewnej 1.4112.

Wkładka łożyska ślizgowego POM.

Tuleja i gniazdo smarowe ze stali nierdzewnej 1.4301.

Wersja
Wkładka łożyska ślizgowego biała.
Obudowa zielona.
Części ze stali nierdzewnej niepowlekane.
Wskazówka
Obudowy charakteryzują się wysoką wytrzymałością, odpornością na zużycie i udarową, są też odporne na działanie większości ługów, słabych kwasów (PH 4-9) oraz roztworów soli. W przeciwieństwie do obudów odlewanych czy stalowych obudowy z tworzywa sztucznego zapobiegają tworzeniu się mikroorganizmów.
Wskazówka dotycząca planu
1) łożysko rolkowe
2) łożysko ślizgowe
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili