Materiał
Obudowa ze stali szlachetnej 1.4301.
Łożysko ze stali szlachetnej 1.4125.
Uszczelka z gumy NBR.
Wersja
Z połyskiem.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Obudowa ze stali szlachetnej 1.4301.
Łożysko ze stali szlachetnej 1.4125.
Uszczelka z gumy NBR.
Wersja
Z połyskiem.
Wskazówka
Oprawa łożyska jest zbudowana z uszczelnionego, jednorzędowego łożyska kulkowego z baryłkowatym pierścieniem zewnętrznym, który jest wmontowany w obudowę. Baryłkowata powierzchnia zewnętrzna łożyska umożliwia kompensację błędów prostoliniowości wału. Łożyska wykonano z tolerancją dodatnią. W przypadku zastosowania wałów o tolerancji h daje to pasowanie przejściowe lub pasowanie przylgowe dokładne. Wały są mocowane trzpieniami gwintowanymi w pierścieniu wewnętrznym.
W przypadku zwykłego użytkowania ze względu na smarowanie dożywotnie oprawy łożysk nie wymagają konserwacji. Jeśli na skutek wymagających warunków otoczenia konieczne jest smarowanie uzupełniające, przez gniazdo smarowe można nanieść dodatkową ilość smaru.
Wszystkie wymiary obudowy są wymiarami znamionowymi, w przypadku których należy uwzględnić zwykłe tolerancje odlewu.
W przypadku zwykłego użytkowania ze względu na smarowanie dożywotnie oprawy łożysk nie wymagają konserwacji. Jeśli na skutek wymagających warunków otoczenia konieczne jest smarowanie uzupełniające, przez gniazdo smarowe można nanieść dodatkową ilość smaru.
Wszystkie wymiary obudowy są wymiarami znamionowymi, w przypadku których należy uwzględnić zwykłe tolerancje odlewu.
Zakres temperatury
-15°C do +100°C.
Wskazówka dotycząca planu
1) Łożysko kulkowe
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.