PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Oprawa Łożyska
Wersja 1
oprawa kołnierzowa
Materiał korpusu
stal nierdzewna
Materiał komponentów
stal nierdzewna
Klucz stalowy
1.4301
D=Średnica wewnętrzna
15
E=Rozstaw otworów
64
A2
14,9
B
86
D3
64
L
33,2
L2
25,7
L3
12
Obudowa
202
RoHS
true

Opis

Materiał

Obudowa 1.4301.

Łożysko ze stali nierdzewnej 1.4112.

Wstawka łożyska ślizgowego POM.

Wersja
Wkładka łożyska ślizgowego biała.
Części ze stali nierdzewnej niepowlekane.
Wskazówka
Zespoły łożyskowe ze stali nierdzewnej są uniwersalnie wykorzystywane do standardowych obudów łożysk i można je tym samym stosować oraz wymieniać również w istniejących już konstrukcjach.
Wskazówka dotycząca planu
1) łożysko rolkowe
2) łożysko ślizgowe
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili