PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Sruba
Wersja 1
walcowany
Wersja 2
z nakrętką z kołnierzem
Typ produktu
brak obróbki wykończeniowej
Materiał korpusu
stal
D=Średnica
32
P=Skok gwintu
10
B
62
D1
50
D2
80
D3
9
E
65
L maks.
5600
L1
85
L2
12
Liczba obiegów nośnych
4
Nośność dynamiczna N
30930
Nośność statyczna N
61020
RoHS
true
Sztywność K (N/µm)
400
UNSPSC Code
31171516
Ø kulki
6,35

Opis

Materiał
Wrzeciono ze stali 1.1213.
Nakrętka ze stali 1.3505.
Zbierak z tworzywa.
Wersja
Gwint walcowany, hartowany indukcyjnie do 62 ± 2 HRC oraz polerowany.
Nakrętka szlifowana, bieżnia łożyska hartowana indukcyjnie do 62 ± 2 HRC oraz polerowane.
Wskazówka
Mechanizmy śrubowo-toczne z łukiem gotyckim o skoku 5mm lub 10 mm. Gwint pojedynczy, prawostronny. Nakrętka kołnierzowa do śrub kulowych wg DIN 69051 część 5.
Wykonana zgodnie z klasą dokładności C7 (tolerancja ±50 µ / 300 mm). Bez naprężenia pierwotnego z luzem osiowym P0 (maks. 0,08 mm).
Uwaga
Nakrętki z kołnierzem nie wolno zdejmować z wrzeciona bez zastosowania przyrządu pomocniczego, ponieważ kulki mogłyby wypaść.
Na zapytanie
Wrzeciona kuliste wykonujemy zgodnie z wymaganiami klienta, na podstawie dokładnego rysunku.
Maks. produkowana długość 5600 mm.

Możliwość zastosowania innych klas dokładności oraz naprężeń pierwotnych (patrz Informacja techniczna).
Wskazówka dotycząca planu
1) otwór smarowy M6
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili