Materiał
Wrzeciono ze stali 1.1213.
Nakrętka ze stali 1.3505.
Zbierak z tworzywa.
Nakrętka ze stali 1.3505.
Zbierak z tworzywa.
Wersja
Wrzeciono walcowane, hartowane indukcyjnie do 62 ± 2 HRC oraz polerowane.
Nakrętka szlifowana, bieżnia łożyska hartowana indukcyjnie do 62 ± 2 HRC oraz polerowana.
Nakrętka szlifowana, bieżnia łożyska hartowana indukcyjnie do 62 ± 2 HRC oraz polerowana.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Materiał
Wrzeciono ze stali 1.1213.
Nakrętka ze stali 1.3505.
Zbierak z tworzywa.
Nakrętka ze stali 1.3505.
Zbierak z tworzywa.
Wersja
Wrzeciono walcowane, hartowane indukcyjnie do 62 ± 2 HRC oraz polerowane.
Nakrętka szlifowana, bieżnia łożyska hartowana indukcyjnie do 62 ± 2 HRC oraz polerowana.
Nakrętka szlifowana, bieżnia łożyska hartowana indukcyjnie do 62 ± 2 HRC oraz polerowana.
Wskazówka
Mechanizmy śrubowo-toczne z łukiem gotyckim o skoku 5mm lub 10 mm. Gwint pojedynczy, prawostronny. Nakrętka walcowa do śrub kulowych wg ISO 3408 (DIN 69051).
Wykonana zgodnie z klasą dokładności C7 (tolerancja ±50 µ / 300 mm). Bez naprężenia pierwotnego, z luzem osiowym P0 (maks. 0,08 mm).
Nakrętka cylindryczna o rozmiarze D=16 nie zawiera zbieraka.
Wykonana zgodnie z klasą dokładności C7 (tolerancja ±50 µ / 300 mm). Bez naprężenia pierwotnego, z luzem osiowym P0 (maks. 0,08 mm).
Nakrętka cylindryczna o rozmiarze D=16 nie zawiera zbieraka.
Uwaga
Wkręcanej nakrętki walcowej nie wolno zdejmować z wrzeciona bez zastosowania przyrządu pomocniczego, ponieważ kulki mogłyby wypaść.
Na zapytanie
Wrzeciona kuliste wykonujemy zgodnie z wymaganiami klienta, na podstawie dokładnego rysunku.
Maks. produkowana długość 5600 mm.
Możliwość zastosowania innych klas dokładności oraz naprężeń pierwotnych (patrz Informacja techniczna).
Maks. produkowana długość 5600 mm.
Możliwość zastosowania innych klas dokładności oraz naprężeń pierwotnych (patrz Informacja techniczna).
Wskazówka dotycząca planu
M) otwór smarowy
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.
Ball screws
Ball screw linear actuators from norelem are mostly used in machine tool construction. A typical example is the feed and rapid traverse on lathes and milling machines where a rotation is converted into a linear movement to position tools and workpieces.
In contrast to other screw drives where the flanks glide over each other, ball screw linear actuator have the advantage that much less friction is produced, leading to lower drive power and much higher linear speeds. They have much less wear and a higher positioning precision.
In contrast to other screw drives where the flanks glide over each other, ball screw linear actuator have the advantage that much less friction is produced, leading to lower drive power and much higher linear speeds. They have much less wear and a higher positioning precision.