Wersja
Wrzeciono i nakrętka szlifowane, hartowane indukcyjnie do 62 ± 2 HRC oraz polerowane.
Wyświetl więcej
Wyświetl mniej
Opis
Wersja
Wrzeciono i nakrętka szlifowane, hartowane indukcyjnie do 62 ± 2 HRC oraz polerowane.
Wskazówka
Miniaturowe mechanizmy śrubowo-toczne z obrobionymi końcówkami wałów i nakrętką kołnierzową. Dostarczane po naoliwieniu. Smarowanie uzupełniające jest zalecane.
Wykonane zgodnie z klasą dokładności C5. Bez naprężenia pierwotnego, z luzem osiowym (maks. 0,008 mm).
Wrzeciona precyzyjne do stosowania w optyce, przemyśle spożywczym, automatyce, technice medycznej, przemyśle zbrojeniowym, kosmicznym i inżynierii precyzyjnej.
Wykonane zgodnie z klasą dokładności C5. Bez naprężenia pierwotnego, z luzem osiowym (maks. 0,008 mm).
Wrzeciona precyzyjne do stosowania w optyce, przemyśle spożywczym, automatyce, technice medycznej, przemyśle zbrojeniowym, kosmicznym i inżynierii precyzyjnej.
Uwaga
Nakrętki z kołnierzem nie wolno zdejmować z wrzeciona, ponieważ kulki mogłyby wypaść.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.