{"product":{"productId":"agid.5067","price":2778.62,"name":"SRUBA SZLIFOWANY L=308 STAL, ZNAKRĘTKĄ, KOMP:STAL, P=2, D=10"},"currency":"PLN"}
Sruba
szlifowany
stal
- Wrzeciona precyzyjne ze stali lub stali nierdzewnej
- Szlifowane i hartowane indukcyjnie
- Z wykończonymi końcówkami wału
- Obszary zastosowania: optyka, przemysł spożywczy, technika medyczna, inżynieria precyzyjna
- Gotowy do montażu
Jednostka sprzedaży
2 778,62 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Nazwa
Sruba
Wersja 1
szlifowany
Wersja 2
z nakrętką
Materiał korpusu
stal
Materiał komponentów
stal
D2=Kulka ø
1,6
D=Średnica wrzeciona
10
L=Długość
308
N=Liczba obiegów nośnych
1X3
P=Skok gwintu
2
S=Skok
200
T1=Nośność dynamiczna N
1500
T2=Nośność statyczna N
2900
U=maksprędkość obrotowa obr.
4000
V=Kąt nachylenia
2° 32'
D1
18
D2
M16X1
D4
6
D5
M08X1
D6
8
D7
11,5
D8
5,7
D9
6
L1
28,5
L10
4
L11
6,8
L12
0,8
L2
7
L3
262
L4
250
L5
37
L6
10
L7
9
L8
4
L9
8
SW
10
Opis
Materiał
Wrzeciono ze stali 1.1213 lub stali szlachetnej nierdzewnej 1.4112.
Nakrętka ze stali 1.3505 lub stali szlachetnej 1.4034.
Wersja
Wrzeciono i nakrętka szlifowane, hartowane indukcyjnie do 62 ± 2 HRC oraz polerowane.
Wskazówka
Miniaturowe mechanizmy śrubowo-toczne z obrobionymi końcówkami wałów i wkręcaną nakrętką walcową. Dostarczane po naoliwieniu. Smarowanie uzupełniające jest zalecane.
Wykonane zgodnie z klasą dokładności C5. Bez naprężenia pierwotnego, z luzem osiowym (maks. 0,008 mm).
Wrzeciona precyzyjne do stosowania w optyce, przemyśle spożywczym, automatyce, technice medycznej, przemyśle zbrojeniowym, kosmicznym i inżynierii precyzyjnej.
Wykonane zgodnie z klasą dokładności C5. Bez naprężenia pierwotnego, z luzem osiowym (maks. 0,008 mm).
Wrzeciona precyzyjne do stosowania w optyce, przemyśle spożywczym, automatyce, technice medycznej, przemyśle zbrojeniowym, kosmicznym i inżynierii precyzyjnej.
Uwaga
Wkręcanej nakrętki walcowej nie wolno zdejmować z wrzeciona, ponieważ kulki mogłyby wypaść.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.