{"product":{"productId":"agid.5022","price":65.99,"name":"SRUBA Z GWINTEM TRAPEZOW. GWINTLEWOSKRĘTNY WALCOWAN, EINGÄNGIG L=1000,TR 8X1,5, STAL DO NAWEGLANIA 1.0401"},"currency":"PLN"}
Sruba z gwintem trapezowym
gwint lewoskrętny walcowany
stal do nawęglania
- Zgodne z wymiarami i wymaganiami normy DIN 103
- Samoczynne blokowanie w obszarze gwintów zwykłych
- W położeniu spoczynkowym nie jest wymagane dodatkowe zabezpieczenie
- Wysoka dokładność
- Wersja: stal lub stal nierdzewna
Jednostka sprzedaży
65,99 PLN
plus VAT
Dodano do koszyka
Skrót oznaczenia
Sruba z gwintem trapezowym
Wersja 1
gwint lewoskrętny walcowany
Wersja 2
eingängig
Materiał
korpusu
stal do nawęglania
Klucz stalowy
1.0401
DxP=Gwint
Tr 8x1,5
L=Długość
1000
D1
maks.
7,183
D1
min.
7,013
D2
5,921
Opis
Materiał
Stal do nawęglania 1.0401 (C15) lub stal nierdzewna 1.4301(śruby nacinane wykonane ze stali nierdzewnej 1.4305).
Wersja
Stal walcowana, niepowlekana.
Stal szlachetna do Tr 40x7 walcowane, powyżej wirowane, niepowlekane.
Stal szlachetna do Tr 40x7 walcowane, powyżej wirowane, niepowlekane.
Wskazówka
Śruby trapezowe o wysokiej dokładności.
Gwint trapezowy ISO w oparciu o DIN 103.
Śruby trapezowe charkteryzują się dość dużym tarciem. W obszarze gwintów zwykłych jest samohamujące. Oznacza to brak konieczności specjalnego zabezpieczania w położeniu spoczynkowym.
Klasa tolerancji 7e
Dokładność skoku 0,3 / 300 mm
Długość ucięta z nadwyżką, niewygładzone końcówki.
Gwint trapezowy ISO w oparciu o DIN 103.
Śruby trapezowe charkteryzują się dość dużym tarciem. W obszarze gwintów zwykłych jest samohamujące. Oznacza to brak konieczności specjalnego zabezpieczania w położeniu spoczynkowym.
Klasa tolerancji 7e
Dokładność skoku 0,3 / 300 mm
Długość ucięta z nadwyżką, niewygładzone końcówki.
Ważna wskazówka dotycząca pobierania modeli CAD
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.