PL
Wybierz język
Skrót oznaczenia
Sruba Z Gwintem Trapezowym
Wersja 1
gwint prawoskrętny toczone
Wersja 2
eingängig
Materiał korpusu
stal do nawęglania
Klucz stalowy
1.0401
DxP=Gwint
Tr 18x4
L=Długość
1000
D1 maks.
15,905
D1 min.
15,640
D2
12,8
UNSPSC Code
31171515

Opis

Materiał

Stal do nawęglania 1.0401 (C15) lub stal nierdzewna 1.4301(śruby nacinane wykonane ze stali nierdzewnej 1.4305).

Wersja
Stal walcowana, niepowlekana.
Stal szlachetna do Tr 40x7 walcowane, powyżej wirowane, niepowlekane.
Wskazówka
Śruby trapezowe o wysokiej dokładności.
Gwint trapezowy ISO w oparciu o DIN 103.

Śruby trapezowe charkteryzują się dość dużym tarciem. W obszarze gwintów zwykłych jest samohamujące. Oznacza to brak konieczności specjalnego zabezpieczania w położeniu spoczynkowym.

Klasa tolerancji 7e
Dokładność skoku 0,3 / 300 mm
Długość ucięta z nadwyżką, niewygładzone końcówki.
Aby móc pobierać nasze modele CAD, trzeba najpierw się zalogować. Jeśli jeszcze nie masz założonego konta, zarejestruj się w opcji „Moje konto” (prawa strona ekranu) i stosuj się do instrukcji.

Inni klienci również kupili